Julkaise tuotteesi
Waste Bin Minior with roof

Waste Bin Minior with roof

Minior is the compact trash with a clear identity and a molded construction. With its smaller format and the flexibility to attach it to a post or wall, Minior is easy to implement in existing as well as new environments. With a friendly round base shape and sweeping convex & concave surfaces, Minior adds a sense of quality rarely associated with trash cans. Miniors can be cast with their own seal in the front and are the smaller sibling of the larger trash bin Monolith. Miniors combine precision and thoughtful handling with the form's poetry and the craftsmanship. In the smaller format.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteminior-with_roof
  • TuoteperheMinior
  • TuoteryhmäWaste Bin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

Alueellinen saatavuus

Eurooppa