Julkaise tuotteesi
Plant Vessel Vid Blom

Plant Vessel Vid Blom

The principle and concept of section construction made it possible to build really large plant vessels. Big Blom is a plant vessel with decent height and generous diameter. At Blom, with its low and large planting surface, it is possible to look at the contents both near and far. The relatively large gap between the base of the vessel and the outer edge gives Vid Blom a floating character that I like. In terms of casting, the sections are a challenge; to join them together, one more. The base design of the vessels contributes to a rational fork handling.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevid-blom
  • TuoteperheBlom
  • TuoteryhmäPlant Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)1660
  • Syvyys (mm)1660
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)80
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPlant containers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa