Julkaise tuotteesi
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehaws_7000b
  • TuoteperheEmergency showers
  • TuoteryhmäEye, face and body jets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)914
  • Leveys (mm)422
  • Syvyys (mm)525
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503