Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Eye and face shower Haws 7001
Saatavana Yhdysvallat
Caldomix
Seuraa
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
haws_7001
Tuoteperhe
Emergency showers
Tuoteryhmä
Eye, face and body jets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
990
Leveys (mm)
419
Syvyys (mm)
280
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Asennusohjeet
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa