Julkaise tuotteesi
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
    Caleffi

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Brass body. Chrome plated. Max. working pressure: 10 bar. Factory setting: 45 °C. Max. inlet temperature: 100 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • The thermostatic diverter valve is used in solar thermal systems that produce hot water for domestic purposes. Its function is to divert the water coming from the solar water storage directly to the users or to a storage system for integration according to the set temperature. This particular series of diverter valves can work continuously with hot water supplied at high temperatures from the solar system storage tank
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite262040
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSolar panel fields
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
    • OmniClass-numero23-27 00 00
    • OmniClass-nimikeGeneral Facility Services Products
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING
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
    Pohjois-Korea