Julkaise tuotteesi
Assembled wall mounting manifold for heating systems

Assembled wall mounting manifold for heating systems

Assembled instrument holder for heating systems. Equipped with air vent, safety relief valve, pressure gauge and automatic shut-off cock for expansion vessel. Max. working temperature: 110 °C. Up to 50 kW. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Assembled instrument holder for heating systems. Equipped with air vent, safety relief valve, pressure gauge and automatic shut-off cock for expansion vessel. Max. working temperature: 110 °C. Up to 50 kW.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite336
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC