Julkaise tuotteesi
Domestic water distribution manifold Caleffi 360
Caleffi

Domestic water distribution manifold Caleffi 360

4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)
Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite360043
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-03
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEG015410
  • ETIM-nimiDistributors
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING