Julkaise tuotteesi
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5026-5027A
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäNorth America
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (paunaa)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • ETIM-koodiEC010117
    • ETIM-nimiDe-aerator
    • UNSPSC-nimiVents
    • UNSPSC-koodi40101503
    • Uniclass 2015 -koodiSs_60
    • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC