Julkaise tuotteesi
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Automatic air vents are designed to remove trapped air that accumulates in heating and air conditioning systems automatically. Air removal enhances performance and life of a system by
    reducing the affects of:
    - corrosion due to the oxygen;
    - pockets of air trapped in the heating emitters;
    - cavitation in the circulation pumps.
    The check valve on the 5021 series allows for easy replacement of the air vent without purging the system.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite502XA
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäNorth America
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • ETIM-koodiEC010117
    • ETIM-nimiDe-aerator
    • UNSPSC-nimiVents
    • UNSPSC-koodi40101503
    • Uniclass 2015 -koodiSs_60
    • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC