Julkaise tuotteesi
Safety relief valve. Female connections.
Caleffi

Safety relief valve. Female connections.

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
Safety relief valve. Female connections. Discharge overpressure 10 %. Closing differential 20 %. PN 10. Temperature range: 5–110 °C. Non-standard pressure settings available on request: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • The 311, 312, 313, 314, 513 and 514 series safety relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 97/23/CE of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member States with regard to pressurised equipment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite527
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSafety valves
  • UNSPSC-koodi40141604
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC