Julkaise tuotteesi
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

    Safety relief valve for domestic water systems.
    Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Medium: water.
    Temperature range: 5–95 °C.
    Settings: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    keycode:531440_end
    keycode:531640_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Tekniset tiedot
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite531
    • TuoteperhePLUMBING
    • TuoteryhmäVALVES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)92
    • Leveys (mm)41
    • Syvyys (mm)41
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliPolymer
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011311
    • ETIM-nimiSafety valve
    • UNSPSC-nimiSafety valves
    • UNSPSC-koodi40141604
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSafety valves
    • OmniClass-numero23-27 31 53
    • OmniClass-nimikeSafety Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING