Julkaise tuotteesi
Inclined pressure reducing valve
Caleffi

Inclined pressure reducing valve

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Inclined pressure reducing valve. Replaceable cartridge and strainer. Brass body. Chrome plated. Max. upstream pressure: 16 bar. Downstream setting pressure range: 1–6 bar. Max. working temperature: 40 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilise inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533. series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5330
  • TuoteperhePLUMBING
  • TuoteryhmäVALVES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010122
  • ETIM-nimiPressure reducing valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING
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
Pohjois-Korea