Julkaise tuotteesi
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

DISCALAIR automatic air vents release air that forms in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, with pressures to 150 psi. The venting air discharge capacity is very high capable of expelling over 4 standard cubic feet per minute (SCFM). The circulation of fully de-aerated water or glycol-water mediums enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized overheating or mechanical damage.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Tekniset tiedot
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite551004A
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäNorth America
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-05
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • ETIM-koodiEC010260
  • ETIM-nimiAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC-nimiVents
  • UNSPSC-koodi40101503
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC