Julkaise tuotteesi
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5580
  • TuoteperhePLUMBING
  • TuoteryhmäVALVES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)106.5
  • Leveys (mm)107
  • Syvyys (mm)46
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.94
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • ETIM-koodiEC012340
  • ETIM-nimiAccessories pressure expansion vessel