Julkaise tuotteesi
Y-strainer
Caleffi

Y-strainer

4.7 / 5 tähteä4.7(18 arvostelua)
Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite577004
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010151
  • ETIM-nimiY-filter
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater strainers
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC