Julkaise tuotteesi
Gas filter. Flanged connection
Caleffi

Gas filter. Flanged connection

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite848060
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010151
  • ETIM-nimiY-filter
  • UNSPSC-nimiFluid and gas distribution
  • UNSPSC-koodi4014
  • Uniclass 2015 -koodiEF_55_20
  • Uniclass 2015 -kuvausGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC