Julkaise tuotteesi
Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection
Caleffi

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Tekniset tiedot
  • Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite850060
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäComponents for central heating systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010151
  • ETIM-nimiY-filter
  • UNSPSC-nimiFluid and gas distribution
  • UNSPSC-koodi4014
  • Uniclass 2015 -koodiEF_55_20
  • Uniclass 2015 -kuvausGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC