Julkaise tuotteesi
Elemento di fondo circolare

Elemento di fondo circolare

L’impiego dell'Elemento di fondo Autoaffondante e a base piana, con processo di fabbricazione automatica, a vibrocompressione ad

alimentazione ponderata, è particolarmente indicato nelle applicazioni fognarie, di irrigazione, raccolta acque e

dove si richiede una particolare attenzione alla tenuta della condotta. Questo pozzetto è in grado di collegare

manufatti di diverso materiale e diametro.

Per garantire un deflusso ottimale anche in condizioni di magra, viene eseguita la conformazione a canala,

composta da elementi di prolunga con giunto di collegamento. Nel campo irriguo per grossi diametri, è in grado di

collegare, per mezzo di imbocchi particolari, canalette esterne ad “U” con tubazioni circolari e sistema sifone.

Senza la predisposizione di imbocchi viene usato come vasca a tenuta, mentre i soli elementi prolunga possono

essere utilizzati con la tecnica dell’autoaffondaggio, per la realizzazione di pozzi di partenza ed arrivo negli scavi

con sistema NO-DIG.

L’elevato livello tecnologico di questo processo di fabbricazione, associato ad una produzione di qualità

controllata del calcestruzzo, dà al produttore e all’utilizzatore la più assoluta garanzia circa la qualità del prodotto,

con la possibilità di:

- Migliorare e controllare automaticamente la compattezza del calcestruzzo, garantendo una produzione costante

dei pozzetti fabbricati con finitura interna ed esterna liscia.

-Utilizzare resine e cemento particolare nel caso di acque aggressive.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelemento-di-fondo-circolare
  • TuoteperheManufatti in cemento
  • TuoteryhmäPozzetti e chiusini
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-03-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa