Julkaise tuotteesi
Monolite circolare

Monolite circolare

Monolite circolare CNZ, realizzato mediante vibrocompressione e fresatura cnc per la sagomatura del fondo e degli imbocchi. 

Idoneo al convoglio, cambio direzione e/o livello, aerazione e ventilazione, di acque piovane, acque superficiali o liquami, per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate.

Elemento in calcestruzzo tronco conico del diametro di base interno (800/1000/1200) rastremato nella parte superiore al diametro di 625 mm, idoneo a ricevere l’appoggio di anelli passo d’uomo o sigillo in ghisa. 

L’elemento è fornito di incastro femmina per garantire la perfetta tenuta idraulica secondo EN 1917:2004 con interposizione di una guarnizione elastomerica o butilica. Al suo interno l’elemento presenta fori non passanti idonei all’installazione di scalini antiscivolo.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMonolite-circolare
  • TuoteperheManufatti in cemento
  • TuoteryhmäPozzetti e chiusini
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut