Julkaise tuotteesi
Tubo Vibrocompresso armato

Tubo Vibrocompresso armato

L’impiego del tubo vibrocompresso armato, con processo di fabbricazione automatica, a vibrocompressione ad alimentazione
ponderata, è particolarmente indicato nelle applicazioni fognarie, ponti di 1° cat., irrigazione, bonifica, condotte tecnologiche,
sottopassi pedonali e per veicoli e condotte aeroportuali. Questa tipologia di tubo consente il raggiungimento di elevate pressioni di esercizio, di notevoli profondità di posa, adattamento elastico nel terreno, stabilità alla sottopressione di falda e limitato indice di scabrezza.
Il sistema della vibrocompressione ad alimentazione ponderata, controllata da dispositivi idraulici ed elettronici, distribuisce il
calcestruzzo in più strati, lungo tutta la parete interna del tubo, garantendo una compattazione omogenea della miscela, con
assenza totale di deformazioni durante il processo di presa.
L’elevato livello tecnologico di questo processo di fabbricazione, associato ad una produzione di qualità controllata del
calcestruzzo, dà al produttore e all’utilizzatore la più assoluta garanzia circa la qualità del prodotto, con la possibilità di:
- Migliorare e controllare automaticamente la compattezza del calcestruzzo, garantendo una produzione costante dei tubi
fabbricati.
-Impiegare un calcestruzzo che impedisce la formazione di fessure di assestamento e di vespai nei tubi, ottenendo così un
manufatto perfettamente impermeabile, durevole, con finitura interna ed esterna liscia.
-Ottenere una perfetta rispondenza del manufatto prodotto, con tolleranze dimensionali ampliamente rispondenti alla Norma UNI EN 1916.
-Utilizzare diverse tipologie di guarnizione, di giunto, di rivestimento e cemento impiegato.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetubo-vibrocompresso-armato
  • TuoteperheManufatti in cemento
  • TuoteryhmäTubi
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-09-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusPutken segmentti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa