Julkaise tuotteesi
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecaptiveaire-005
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäAxial Fans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-09-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • Uniclass 2015 -koodiSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 -kuvausMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 00 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka