Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Yksilöity viite: 3051
Brändi: Carpanese Home Italia
Tuoteperhe: HOUSE OF ART COLLECTION
Tuoteryhmä: Glass cabinet
Leveys (mm): 1720
Korkeus (mm): 2100
Syvyys (mm): 510
Julkaisupäivä: 2015-07-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Materiaali pääasiassa: Cherry
Materiaali toissijaisesti: Cherry
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 150

BIMobject-luokka: Kalusteet - Hyllyt & varasto
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands