Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

2 sliding doors and 3 drawers sideboard with reliefs

Yksilöity viite: 5202
Brändi: Carpanese Home Italia
Tuoteperhe: HOUSE OF ART COLLECTION
Tuoteryhmä: Sideboard
Leveys (mm): 2040
Korkeus (mm): 930
Syvyys (mm): 540
Julkaisupäivä: 2015-07-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Sideboard 2 doors and three drawers, enriched by elegant reliefs, ideal for those who love the practicality of sliding doors without sacrificing the elegance and sophistication. Made entirely in solid wood, it is available in a wide range of finishes, all customizable


Materiaali pääasiassa: Cherry
Materiaali toissijaisesti: Cherry
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 100

BIMobject-luokka: Kalusteet - Hyllyt & varasto
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands