Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

Yksilöity viite: 6208
Brändi: Carpanese Home Italia
Tuoteperhe: HOUSE OF ART COLLECTION
Tuoteryhmä: Glass cabinet
Leveys (mm): 1870
Korkeus (mm): 2090
Syvyys (mm): 480
Julkaisupäivä: 2015-07-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


Materiaali pääasiassa: Lime
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 233

BIMobject-luokka: Kalusteet - Hyllyt & varasto
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands