Julkaise tuotteesi
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Named after the vast plains that cover much of the Earth, Flatlands monotone texture is ideal for creating an overall appearance on the floor. Flatlands provides a high performing ‘fit for purpose’ backdrop to functional spaces and can be used independently or as a matching coordinate together with the patterns.

    Tekniset tiedot
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlatlands
    • TuoteperheCarpet
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-12-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia