Julkaise tuotteesi
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Névoa evokes a feeling of quiet contemplation, the calm and tranquility brought into contrast when the mist clears. A sense of optimism where clarity begins to come back into view and the freshness as your vision starts to sharpen its focus. This collection gives a neutral backdrop of calm serenity to any interior with a subtle tonal pattern gradually revealing itself.

    Tekniset tiedot
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNevoa
    • TuoteperheCarpet
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17
    • OmniClass-nimikeCarpet Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia