Julkaise tuotteesi
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection

    Orsa, Carpet Tile Collection

    ORSA, THE ORIGIN OF A STRONG BEGINNING…

    Orsa embodies the essential elements of creating a foundation to build upon. Two timeless classic designs to compliment a building's strength and stability, and to create the perfect footing for a truly original workspace.

    Tekniset tiedot
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOrsa
    • TuoteperheCarpet
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-12-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia