Julkaise tuotteesi
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    Tekniset tiedot
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWaterloo
    • TuoteperheCarpets Inter x BIMobject TH
    • TuoteryhmäCarpet Tile Collection
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-10-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNailon
    • Toissijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia