Julkaise tuotteesi
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    The prime characteristic of Flower is the beautifully lined wardrobe crown. Among the large coat hooks are smaller loop hooks, making sure that the coat rack will accommodate at least ten coats. The heavy cast iron base ensures optimal stability. Flower is available in two versions: with or without an integrated umbrella holder, while eight contemporary colours offer plenty of choice. The crown is made of plastic, the tube is composed from powder‐coated steel, and the iron base is cast.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteflower
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäCoat Hanger
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1690
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56