Julkaise tuotteesi
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Arkistoitu

    Door 001

    This product is really good.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited001
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäThey Open Up To New Opportunities
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2010
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuutavara
    • Toissijainen materiaaliPuutavara
    • Nettopaino (kg)56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors