Julkaise tuotteesi
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

2D concealed hinges for glass doors
Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model1080glass
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 1080 glass
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)134
  • Leveys (mm)24
  • Syvyys (mm)21
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors