Julkaise tuotteesi
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors

Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model1431
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 1431
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)32
  • Syvyys (mm)29
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors