Julkaise tuotteesi
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model829
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 829
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)69.8
  • Leveys (mm)15.9
  • Syvyys (mm)23
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors