Julkaise tuotteesi
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
    Cedral

    Orleane - Ardoise de toiture

    Aesthetic and economical, Orleane slate is a universal solution that adapts to all types of architecture, covering both classic and modern roofs, in both new-build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Orleane slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Orleane slate is available in Anthracite and Brown.

    Tekniset tiedot
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecouv-orleane
    • TuoteperheRoof
    • TuoteryhmäRoof slates
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSteep Slope Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 19 11
    • OmniClass-nimikeRoof Slates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska