Julkaise tuotteesi
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Thermal and acoustic insulation board, consisting of mineralized fir wood wool bound with white Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 and EN 13964. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT NB is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecelenit-nb
    • TuoteperheACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • TuoteryhmäCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Panel Ceilings
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES