Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Cembrit Cover C 210

Yksilöity viite: cover_c-210
Brändi: Cembrit
Tuoteperhe: Facade
Tuoteryhmä: Boards
Syvyys (mm): 8
Julkaisupäivä: 2018-09-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (3)
Valinnan vapautta ja ilmaisun voimaa. Täydellisesti peittävän pinnoitteen alla on täyttä kuitusementtiä. Valitse tarkkaan määritellyistä vakioväreistä tai löydä oma sävysi yli 2000 NCS-värin joukosta.

Uutta: Nyt saatavana 5 uudessa, pienemmässä koossa

Cembrit Cover tuotekuvaus
Cembrit Cover -levyt voidaan asentaa puu-, teräs- tai alumiinirankaan.
Cembrit levyillä tehty pintaverhous tulee aina toteuttaa tuulettuvana julkisivuna,
jossa tuuletusrako on ≥ 25mm.
Asennusohjeet löydät www.cembrit.fi


Cembrit Cover vakiokoot:
• 8x1192x2500mm
• 8x1192x3050mm
• 8x1250x2500mm
• 8x1250x3050mm

Cembrit Small Module:
• 8x292x1192mm
• 8x592x1192mm
• 8x292x2392mm
• 8x592x2392mm
• 8x592x2992mm

Cembrit Cover tekniset tiedot:
• Paino: 15.4 kg/m2
• Tiheys, kuiva, keskimäärin (EN 12467): ≥1550 kg/m3
• Kategoria, luokka EN 12467: NT A4 I
• Paloluokka EN 13501: A2-s1, d0


Materiaali pääasiassa: Fibercement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Hungary

BIMobject-luokka: Seinät - Ulkoseinät
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Wall finishing materials
UNSPSC-koodi: 301615
Uniclass 1.4 Koodi: L5
Uniclass 1.4 Kuvaus: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

Nimi Arvo
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®