Julkaise tuotteesi
Cembrit Patina P 565
Cembrit Patina P 565
Cembrit Patina P 565
Cembrit Patina P 565
Cembrit Patina P 565
Cembrit Patina P 565
    Arkistoitu

    Cembrit Patina P 565

    Elävä julkisivu, jolla on historia. Luonnollinen pintakäsittely paljastaa kuitusementin kuidut ja raaka-aineiden luonteenomaiset piirteet. Kosketa, ja tunnet pinnan hiontajäljet. Julkisivu patinoituu ja elää ajan myötä. Uutta: Nyt saatavana 5 uudessa, pienemmässä koossa
    Tekniset tiedot
    • Cembrit Patina tuotekuvaus Cembrit Patina -levyt voidaan asentaa puu-, teräs- tai alumiinirankaan. Cembrit levyillä tehty pintaverhous tulee aina toteuttaa tuulettuvana julkisivuna, jossa tuuletusrako on ≥ 25mm. Asennusohjeet löydät www.cembrit.fi Cembrit Patina vakiokoot: • 8x1192x2500mm • 8x1192x3050mm • 8x1250x2500mm • 8x1250x3050mm Cembrit Small Module: • 8x292x1192mm • 8x592x1192mm • 8x292x2392mm • 8x592x2392mm • 8x592x2992mm Cembrit Patina tekniset tiedot: • Paino (7.5% kosteus): 11.6 kg/m2 • Tiheys kuivana, keskimäärin (EN 12467): 1350 kg/m3 • Kategoria, luokka EN 12467: NT A4 I • Paloluokka EN 13501: A2-s1, d0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepatina_p-565
    • TuoteperheFacade
    • TuoteryhmäBoards
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-09-25
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Unkari
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615