Julkaise tuotteesi
10" Termination Tee Long PPs Gray

10" Termination Tee Long PPs Gray

InnoFlue Termination Tees are an essential component in the InnoFlue termination portfolio. Designed to efficiently manage exhaust gases at the termination point, InnoFlue Termination Tees offer versatility in configuration without sacrificing performance. Rated to 230°F (110°C), elevate the functionality and adaptability of your exhaust system with a product that embodies reliability, durability, and ease of installation.

  • Improves Exhaust Flow at termination point.
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10-termination-tee-long-pps-gray
  • TuoteperheTerminations
  • TuoteryhmäSingle Wall - Large diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat