Julkaise tuotteesi
12" Support Clamp with 3/8" Nut

12" Support Clamp with 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016206Part number250410703570TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross363 mm / 14.3 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth330 mm / 13 inchNet weight0.325 kg / 0.7 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length363 mm / 14.3 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.325 kg / 0.7 lbsPackaging / Trade width330 mm / 13 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12-support-clamp-with-3-8-nut
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäSingle Wall - Large diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText