Julkaise tuotteesi
3" x 40' Flex Vent Length

3" x 40' Flex Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed flexible polypropylene, InnoFlue Flex liners provide a speedy retrofit solution for many tricky venting applications. Handle offsets of up to 45° and utilize existing construction without creating additional roof penetrations. InnoFlue Flex liners are listed zero clearance to combustibles and provide a lightweight and versatile answer to otherwise difficult venting applications.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for quick retrofit applications in existing construction.
  • Durable and lightweight.
  • Full line of accessories and components make installation simple.
  • B-Vent, Chimney, and Component Kits available.
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' x 40' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013854Part number250401102670TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross770 mm / 30.3 inchHeight437 mm / 17.2 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth765 mm / 30.1 inchNet weight8.135 kg / 17.9 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length770 mm / 30.3 inchPackaging / Trade height437 mm / 17.2 inchNumber per packaging1Gross weight8.135 kg / 17.9 lbsPackaging / Trade width765 mm / 30.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3-x-40-flex-vent-length
  • TuoteperheFlex Vent Lengths
  • TuoteryhmäFlex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat