Julkaise tuotteesi
3" x 87 Elbow w/Long Socket

3" x 87 Elbow w/Long Socket

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 87 Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017290147Part number250406101590TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross156.21 mm / 6.1 inchHeight95.25 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth154.94 mm / 6.1 inchNet weight0.13 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length156.21 mm / 6.1 inchPackaging / Trade height95.25 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.127 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width154.94 mm / 6.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3-x87elboww-longsocket
  • TuoteperheElbows
  • TuoteryhmäSingle Wall - Small diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat