Julkaise tuotteesi
4" Concentric Wall Plate Black Rubber

4" Concentric Wall Plate Black Rubber

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Concentric Wall Plate Black RubberTrade nameInnoFlueGTIN0815010018491Part number250410403940TechnicalColorBlackMaterialLDPEDimensionsLength gross168 mm / 6.6 inchHeight15 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth168 mm / 6.6 inchNet weight0.024 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length168 mm / 6.6 inchPackaging / Trade height15 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.024 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width168 mm / 6.6 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4-concentric-wall-plate-black-rubber
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäConcentric
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat