Julkaise tuotteesi
6" Low Profile Wall Termination

6" Low Profile Wall Termination

InnoFlue Low Profile Termination Kits are a simple and aesthetically pleasing conclusion to a horizontal exhaust run. Evaluated to UL1738 and ULCS636, InnoFlue Low Profile Terminations add style while containing all components to terminate the vent system. Black terminations provide a sleek look and install quickly.

  • Pleasing, low-profile aesthetic.
  • Sleek black polypropylene exterior.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Low Profile Wall TerminationTrade nameInnoFlueGTIN0810017292448Part number250407403120TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross553 mm / 21.8 inchHeight473 mm / 18.6 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth324 mm / 12.8 inchNet weight4.435 kg / 9.8 lbsLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length553 mm / 21.8 inchPackaging / Trade height473 mm / 18.6 inchNumber per packaging1Gross weight4.435 kg / 9.8 lbsPackaging / Trade width324 mm / 12.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6-lowprofilewalltermination
  • TuoteperheTerminations
  • TuoteryhmäSingle Wall - Large diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork