Julkaise tuotteesi
6" Universal Condensate Drain

6" Universal Condensate Drain

Manufactured from environmentally friendly polypropylene, the InnoFlue Universal Condensate Drain promotes the swift and effective removal of condensates, preventing water buildup and potential damage to heating systems systems. Evaluated to UL1738 and ULCS6363 by ICC, the universal condensate installs quickly without glues, primers or solvents ensuring secure fit and leak-free connection.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Secure fit prevents leaks and allows for efficiency condensate removal.
  • Thin-wall drain is durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Universal Condensate DrainTrade nameInnoFlueGTIN0810017292189Part number250408400000TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross305 mm / 12 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth204 mm / 8 inchNet weight0.599 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length305 mm / 12 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.599 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width204 mm / 8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6-universal-condensate-drain
  • TuoteperheCommon Venting and Condensate Managemenet
  • TuoteryhmäSingle Wall - Large diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat