Julkaise tuotteesi
8" Appliance Adaptor

8" Appliance Adaptor

InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers at the flue collar. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010013397Part number250408500720TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross242 mm / 9.5 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.8 kg / 1.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length242 mm / 9.5 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.8 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8-appliance-adaptor
  • TuoteperheAppliance adaptors
  • TuoteryhmäSingle wall - Large diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat