Julkaise tuotteesi
Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 125 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
Tekniset tiedot
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 125 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaerfoam-125mm-wall-bracket
  • TuoteperheAir Ventilation System
  • TuoteryhmäAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC010536
  • ETIM-nimiSolar boiler mounting bracket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • OmniClass-numero23-33 19 00
  • OmniClass-nimikeCooling and Freeze Components

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat