Julkaise tuotteesi
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 180°

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 180°

The Ubbink Air Excellent valve adaptor can connect up to two AE34C ducts to a supply and/or extract valve. It can be cut to length and, when used with the AE34C Click-Seal rings, provides a secure and airtight duct connection.

  • Safe and quick installation with cut-to-length flexibility
  • ATC1 airtight mechanical connection that minimises pressure losses, energy use, and fan noise
  • Supplied with mounting strip for fast and secure fixing
Tekniset tiedot
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Configuration: Dual connection (180°)

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Component Type: Valve adaptor

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteair-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-180
  • TuoteperheAir Ventilation System
  • TuoteryhmäAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC000059
  • ETIM-nimiInstallation duct
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 -kuvausBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat