Julkaise tuotteesi
Universal B-Vent Cap

Universal B-Vent Cap

InnoFlue Universal B-Vent Cap seamlessly installs on various sized B-vents and easily terminates multiple exhaust flue configurations. Utilize existing B-Vent as a chase and save time without the need for additional construction or roof penetrations. Rated to 230°F (110°C) the InnoFlue Universal B-Vent Cap is a professional, and aesthetically pleasing termination that installs with user-friendly precision.

  • Multiple Configurations allows for maximum versatility.
  • Stepped seat integrates with various size B-Vents.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Tekniset tiedot
  • SpecificationsGeneralProduct NameUniversal B-Vent CapAccessories in packageSeal / Self tappersPart number250300120610GTIN0815010015926Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallBird protectionDimensionsLength gross260.35 mm / 10.2 inchHeight260.35 mm / 10.2 inchWidth260.35 mm / 10.2 inchNet weight0.62 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3926909995Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length317.5 mm / 12.5 inchPackaging / Trade height317.5 mm / 12.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.043 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width317.5 mm / 12.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteuniversalb-ventcap
  • TuoteperheTerminations
  • TuoteryhmäSingle Wall - Small diameter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat