Julkaise tuotteesi
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
Teja Curva Antracita de 46x20 cm

    Teja Curva Antracita de 46x20 cm

    Teja cerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color antracita. Nuestro sistema de producción proporciona:

    • Mayor Resistencia a flexión
    • Mayor Resistencia frente a Humedades
    • Menor riesgo de aparición de vegetación y verdín
    • Estética más lisa y homogénea
    • Mayor facilidad de mantenimiento y limpieza

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 2,30

    - Uds/m2 = 22

    - Kgs/m2 = 51,04

    - Uds/palet = 200

    - Kgs/palet = 464


    Tekniset tiedot
    • Tejacerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color antracita. Incluso parte proporcional de piezas especiales deremate (teja de alero, teja cortada, cuñas, cumbrera y tapón de cumbrera, remateslaterales, …) y accesorios para instalación (ganchos inox, perfil de cumbrera, tornillería,…).

      Característicastécnicas:

      ·        Impermeabilidad: ≤ 0,01 (segúnUNE EN 539-1)

      ·        Resistencia a la flexión:≥ 4000 (según UNE EN 538)

      ·        Resistencia a la helada(ciclos): 400 (según UNE EN 539-2)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTeja_curva_antracita_46x20
    • TuoteperheRoof tiles
    • TuoteryhmäCurved roof tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto