Julkaise tuotteesi
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • TuoteperheBloque Cerámico Termoarcilla
  • TuoteryhmäTermoarcilla Piezas Especiales
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)48
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)2.84
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa